何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

高精度、信頼性、繰り返し性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、操作特性と長寿命を特長としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。

ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。

その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。

シリーズ 大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


WZシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
AML41FBC2 なし 0.110 x 0.020(はんだまたはクイック接続)
WZ-2RD19-D1 15 A SPNC オーバートラベルプランジャー クイック接続 なし
WZ-2RQ15-A2 15 A SPNC オーバートラベルプランジャー ねじ なし
WZ-2RQ1846 15 A SPNC オーバートラベルプランジャー はんだ なし
WZ-2RQ1T 15 A SPNC オーバートラベルプランジャー ねじ なし
WZ-2RQW55-W104 15 A SPNC ウォブル ワイヤハーネス 環境
WZ-2RW822-A2 15 A SPNC ローラーレバー ねじ なし
WZ-2RW84429-P52 15 A SPNC ストレートレバー ねじ なし
WZ-3RW8221555514T-S 15 A SPNC ローラーレバー ねじ 環境
WZ-R141 15 A SPNC ピンプランジャー はんだ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink