高精度、信頼性、繰り返し性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、操作特性と長寿命を特長としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。
ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。
その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。MICRO SWITCH 6AS シリーズは、2つの大型プレミアム BZ/BA/BM/BEスナップアクションスイッチが一体化され、1つのアクチュエータによって作動します。フィールド調整が可能なオペレーションポイントを、スイッチの片方または両方に付属することが可能です(オプション)。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6ASシリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 780KB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
広範囲の可動域 - BZスイッチ | ケーススタディ | 英語 | 127KB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 13MB |
製品 | 電流定格 | 回路 | アクチュエータ | 端子 | 保護等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ-1R2448-A2 | 5 A | SPDT | ピンプランジャー | ねじ | なし | ||||||
BZ-1R2452-A2 | 10 A | SPDT | ピンプランジャー | ねじ | なし | ||||||
BZ-1R374-P4 | 15 A | SPDT | ピンプランジャー | ねじ | なし | ||||||
BZ-1R5421-A2 | 10 A | SPDT | ピンプランジャー | ねじ | なし | ||||||
BZ-1R95-A21 | 15 A | SPDT | ピンプランジャー | ねじ | なし | ||||||
BZ-1RW8255051T-S | 15 A | SPDT | ローラーレバー | ねじ | 環境 | ||||||
BZ-1RW82991T | 15 A | SPDT | ストレートレバー | ねじ | なし | ||||||
BZ-1RW8472A2N166 | 15 A | SPDT | ストレートレバー | はんだ | なし | ||||||
BZ-2ADT1 | 15 A | DPDT | 低オーバートラベルプランジャー | ねじ | なし | ||||||
BZ-2AQ1842-PC2 | 15 A | DPDT | ハイオーバートラベルローラープランジャー | ねじ | なし |