スピード&方向、スピードセンサIC
VMシリーズ
異方性磁気抵抗(AMR)センサIC リング磁石エンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。
ハネウェルのVMシリーズ異方性磁気(AMR)集積回路(IC)製品群は、特許出願中の独自のブリッジ設計と構成により、リングマグネットエンコーダ ターゲットの速度と方向を検知するよう設計されています。3つの製品群には、速度、トランスミッションの速度と位置の検知、エンジンクランク、ホイール速度測定、統合ベアリングとシール、およびポンプ、モーター、コンプレッサーのシャフト速度測定に使用される2ピンと4ピンのAMRセンサが含まれています。
これらの製品は、高い柔軟性を提供し、ほとんどの取付け構成で使用できます。
ハネウェルの独自のソリューションでは、複雑な強度補正アルゴリズムを使用せずに、飽和状態でAMRブリッジを使用し、システムに振動や急なエアギャップの変化、ターゲットのずれがあっても安定した出力を行います。
AMR信号の感度はホール効果センサICより高く、動作範囲でジッター増加をもたらす自動ゲインコントロールやチョッパ安定化は不要です。
機能
- 一体型速度および方向または速度専用センサIC
- 直交出力バージョン
- 極のサイズに依存しない操作
- 動作温度範囲:-40°C~150°C
- ゼロスピード出力
- 校正不要
- 機械的振動に影響されません
- 逆極性に対する保護
- 静電気放電(ESD)から保護されています
- 同梱コンデンサー(2ピン バージョン)
- ISO26262ASIL-B(D)準拠*
- AEC-Q100Hグレード 0認定*
*VM721V1、VM721D1のみ