ハネウェル湿度/温度壁面取付けトランスデューサ、SCTシリーズは、住居およびオフィス用ビル内のビルオートメーションおよびHVACシステムなど、屋内アプリケーションに最適な環境ソリューションです。SCTシリーズは、エリア内の湿度および温度を正確かつ確実に感知するハネウェルHumidIcon™湿度/温度センサを利用しており、ユーザーの快適さを向上させます。
SCTシリーズは、様々なオプションおよび機能を提供しています。トランスデューサは、周囲温度を相対湿度または結露点と共に表示する読みやすいLCDディスプレイを装備することもできます。スタイリッシュなカバートリムは、銀と金からお選びいただけます。
湿度および温度の標準出力は、4mA~20mAまたは0V~10Vのいずれかです。温度出力信号は、NTC 10kΩ、20kΩまたはPT1000センサと共に構成することもできます。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
壁面取り付け湿度-温度トランスデューサ、SCTシリーズ(アジア太平洋専用) | データシート | 英語 | 569KB |
---|---|---|---|
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |
湿度センサ | 製品ラインナップガイド | 英語 | 157KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
製品 | モデルタイプ | 出力タイプ | LCDディスプレイ | 温度範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCTHWA43SDS | 湿度および温度 | 4 mA~20 mA | LCDディスプレイ付き | -5°C~55°C | |||
SCTHWA43SNS | 湿度および温度 | 4 mA~20 mA | LCDディスプレイなし | -5°C~55°C | |||
SCTHWB43SDS | 湿度および温度 | 0 V~10 V | LCDディスプレイ付き | -5°C~55°C | |||
SCTHWB43SNS | 湿度および温度 | 0 V~10 V | LCDディスプレイなし | -5°C~55°C | |||
SCTHWC4ENDS | 湿度および温度 | 4 mA~20 mA | LCDディスプレイ付き | なし | |||
SCTHWC4ENNS | 湿度および温度 | 4 mA~20 mA | LCDディスプレイなし | なし | |||
SCTHWC4FNDS | 湿度および温度 | 4 mA~20 mA | LCDディスプレイ付き | なし | |||
SCTHWC4FNNS | 湿度および温度 | 4 mA~20 mA | LCDディスプレイなし | なし | |||
SCTHWC4GNDS | 湿度および温度 | 4 mA~20 mA | LCDディスプレイ付き | なし | |||
SCTHWC4GNNS | 湿度および温度 | 4 mA~20 mA | LCDディスプレイなし | なし |