何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

MA331/332 シリーズ 加速度計は検体検査やモーダル調査、テストセルなど周波数反応が0 Hzまでの低下が必要なアプリケーションを含む、工業テストやオートメーション環境での使用に設計されています。MA331/332 シリーズ 加速度計にはさまざまなスタイルがあります。このmV 出力バージョンはひずみゲージ信号処理が信号の調整に使用されるアプリケーション用です。モデルMA331/332シリーズもさまざまな周波数範囲と感度で供給でき、アプリケーションに適合します。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。

加速度計、モデル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Models MA311 and MA312 データシート 英語 191KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

モデルMA331製品を閲覧する

製品 範囲 コネクタ 入力 出力
060-J077-03 ±5G 側面引き出し 電圧

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink