何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

MA311/312 シリーズ 加速度計はさまざまな構造でご利用いただけ、特定のアプリケーション要件に応じてスタッドあるいはボルトマウントを使用できます。溶接ステンレススチール構造は厳しい産業環境でも信頼性の高い性能を確実にします。低インピーダンスひずみゲージを考慮して設計された、周波数レンジは DC まで拡張され、 extend down to dc、騒音に対する感度は最小限に抑えられ、電子増幅器は簡素化されました。

加速度計、シリーズ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Models MA311 and MA312 データシート 英語 177KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

モデルMA311製品を閲覧する

製品 範囲 コネクタ 入力 出力
060-H959-01 ±10G 電圧
060-H959-03 ±1 G 電圧

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink