何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの汎用圧電抵抗加速度計は、0Hzまでの低い周波数応答を必要とするアプリケーションでのラボ試験、モーダル調査、テストセルなどの、産業試験およびオートメーション環境で使用される目的で設計されています。全溶接ステンレススチールまたは陽極酸化アルミニウム構造が、低インピーダンス歪みゲージと、DC最大10kHZからの周波数範囲を併せ持つことで、最も頑強かつ過酷な一部の産業環境でさえも高精度・高信頼性の振動読取りを提供します。これらのセンサは、数多くの異なるアプリケーションニーズを満たすために高度に構成が可能です。それ以上のカスタマイズをご希望の場合、見積りを依頼してください。

特徴

  • 圧電抵抗加速度計
  • 非磁性ステンレススチールまたは陽極酸化アルミニウム密封構造で信頼できる性能
  • 汎用工業用およびオートメーション用アプリケーションの用途
  • 複数の取付け構成には、ねじ、スタッド、ボルト、またはロープロファイルがあります。
  • 動作:0Hz、利用可能範囲:0Hz~1800Hz
  • mV/G 出力または4mA~20mA、Gに比例した2線出力
  • 本質安全オプション使用可能
圧電抵抗電圧加速度計 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink