何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model MAV51 amplified piezoelectric accelerometers with velocity output are designed to be used in Industrial test and automation environments; including laboratory testing, modal studies, and test cells. MAV51は速度コンテンツの振動が測定の重要性が高いパラメーターの場合のアプリケーション、あるいは騒音問題あるいはシステムの簡素化が信号処理を引き付けるのではなくセンサの加速度信号を統合する場合のアプリケーションに最適です。

高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。

The Model MAV51 is available in a number of configurations and options that includes connector or integral stainless steel armored cable (specify length at time of ordering). モデル MAV51 はアプリケーションの予想振動レベルに合わせてさまざまな感度で供給できます。

特徴

  • 速度測定
  • 5 Hz to 4 kHz ±5 % usable frequency range
  • IEPE 出力
  • mV/mm/s output
  • Integral stainless steel overbraided PTFE cable
  • Isolated ac output suitable for harsh environments
速度加速度計、モデル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Model MAQ13 データシート 英語 205KB
モデルMAV51 前面図 写真 -- 109KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink