何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SR4シリーズ 磁気抵抗デジタルポジションセンサで、14mm円筒型プラスチックハウジング、電流 シンク出力、V DC供給電圧付き。
 シリーズ磁気センサ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SR3シリーズおよびSR4シリーズ デジタルポジションセンサ カタログ情報 英語 202KB
PK 87863:SR3およびSR4シリーズ ホール効果ポジションセンサ、3号 取付説明書 英語 58KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

SR4シリーズ製品を閲覧する

製品 磁気アクチュエータタイプ 動作点(OP) パッケージタイプ 端子タイプ
SR4P3-A1 オムニポーラ 2,最大 5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR4P3-B10 オムニポーラ 2,最大 5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 1 m [39.4 in] ケーブル
SR4P3-B9 オムニポーラ 2,最大 5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 2 m [79 in] ケーブル
SR4P3-C1 オムニポーラ 2,最大 5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 609,6 mm [24 in] ケーブル/コネクタ
SR4P3-C2 オムニポーラ 2,最大 5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 609,6 mm [24 in] ケーブル/コネクタ
SR4P3-C3 オムニポーラ 2,最大 5 mT [25 G] プラスチック円柱形状 615,7 mm [24.24 in] ケーブル/コネクタ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink