何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SR3シリーズ ホール効果デジタルポジションセンサで、14mm円筒型プラスチックハウジング、電流シンク出力、V DC供給電圧付き。
 シリーズ磁気センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SR3シリーズおよびSR4シリーズ デジタルポジションセンサ カタログ情報 英語 202KB
PK 87863:SR3およびSR4シリーズ ホール効果ポジションセンサ、3号 取付説明書 英語 58KB
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies カタログ情報 英語 6MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB

SR3シリーズ製品を閲覧する

製品 磁気アクチュエータタイプ 動作点(OP) 端子タイプ
SR3B-A1 バイポーラ 最大 15 mT [150 G] 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR3B-A2 バイポーラ 最大 15 mT [150 G] 285,8 mm [11.25 in] 撚線リード線
SR3C-A1 ユニポーラ 最大 19 mT [190 G] 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR3F-A1 ユニポーラ 最大 45 mT [450 G] 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR3F-A1A ユニポーラ 最大 45 mT [450 G] 123,4 mm [4.86 in] 撚線リード線

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink