何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SR13/15 シリーズはパッケージの改良により、迅速かつ容易なセンサの設置を可能にし、SS400 シリーズのユーザビリティを高めました。これらのデバイスは、追加の取付金具なしで取付けることができます。スナップインフラットマウント型センサパッケージは、現在発売されている SS400 シリーズセンサ、または同様の大きさの検知素子のいずれも取り付けることができます。
 シリーズ磁気センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies カタログ情報 英語 6MB
SR 13/15シリーズ ホール効果センサ データシート 英語 304KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB

SR13/SR15シリーズ製品を閲覧する

製品 磁気アクチュエータタイプ 動作点(OP) パッケージタイプ 端子タイプ
SR13C-A1 ユニポーラ 最大 18.0 mT [180 G] プラスチックスナップイン 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR13D-A1 ユニポーラ 15.0 mT 最大[115 G] 最大 プラスチックスナップイン 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR13R-A1 バイポーラ 最大 8.5 mT [85 G] プラスチックスナップイン 152,4 mm [6 in] 撚線リード線
SR15C-A3 ユニポーラ 最大 18.0 mT [180 G] プラスチックハウジング 254,0 mm [10.0 in] 撚線リード線

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink