何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

SS340RT/SS440RセンサICは、永久磁石や電磁石の磁界で動作する、小型、多目的用途のデジタルホール効果デバイスです。これらは単一極に対応するように設計されています。N(SS340RT)あるいはS(SS440R)。

これらユニポーラホールICは3つの異なった磁気感受性に供給し、広範なアプリケーションに対応します。

  • SS341RTおよびSS441Rは最高感度を実現し、標準動作ポイントは25 °C [77 °F]で75Gです。
  • SS343RTおよびSS443Rは中感度を実現し、標準動作ポイントは25 °C [77 °F]で135Gです。
  • SS349RTおよびSS449Rは最低感度を実現し、標準動作ポイントは25 °C [77 °F]で305Gです。

これらのセンサは、次の2つのパッケージスタイルでご用意しています。

  • SS340RT:ミニチュアSOT-23表面実装パッケージ
  • SS440R:リード付きのフラットTO-92スタイルパッケージ。

SS340RTはコンパクトサイズのためPCB上に占めるスペースが小さく、小型アセンブリにも使用できます。その3Vdcという容量によって、低電圧アプリケーションにも使用でき、エネルギー効率を高めます。

SS340RTはテープ&リール(3000個/リール)で、SS440Rはバルクパッケージ(1000個/袋)でご利用いただけます。

、シリーズ ホール効果センサIC - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SS340RT/SS440Rユニポーラ デジタルホール効果センサICデータシート データシート 英語 695KB
SS340RT/SS440Rユニポーラ デジタルホール効果 デジタル位置センサIC 取付説明書 英語 489KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

SS340RT、SS440Rシリーズ製品を閲覧する

製品 パッケージタイプ 動作ポイント
SS341RT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 135G 最大; 標準75 G(25°C)
SS343RT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 195G 最大; 標準135 G(25°C)
SS349RT SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール 410G 最大; 標準305 G(25°C)
SS441R フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 135G 最大; 標準85 G(25°C)
SS443R フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 195G 最大; 標準125 G(25°C)
SS449R フラットTO-92スタイル、ストレートスタンダードリード、バルクパック、1000ユニット/袋 410G 最大; 標準350 G(25°C)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink