何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲:

  • TBPシリーズ:60 mbar~10 bar | 6 kPa~1 MPa |1 psi~150 psi、ミリボルトアナログ出力
  • NBPシリーズ:60 mbar~10 bar | 1 psi~150 psi、ミリボルトアナログ出力

説明:

ハネウェルの基本的基板実装型圧力センサTBPシリーズおよびNBPシリーズは、食品グレードおよび非食品グレードの医療および工業アプリケーション用に設計されています。これら非増幅圧電抵抗シリコン圧力センサはレシオメトリック出力を提供し、温度補正(TBPシリーズ)または非補正(NBPシリーズ)です。

TBPシリーズ:

  • 温度補正あり、増幅なし。
  • 補正により、温度に対してシステムを日常的に校正する必要が最小化されるため、システムにセンサを統合するのが容易になり、部品間のばらつきが低減されます。
  • 圧力信号に無限分解能を提供します。
  • 補正温度範囲は、0°C~85°C [-32°F~185°F]です。

NBPシリーズ:

  • 補正なし / 増幅なし
  • これはセンサの最小出力を活用してご自分で補正やキャリブレーション、増幅をご希望のユーザーに最適で、アプリケーションに必要なアルゴリズムを利用しています。
  • 圧力信号に無限分解能を提供します。

これらの製品は、多数のパッケージスタイル、および取付オプションを用意しており、デバイスメーカーは本製品をアプリケーションに容易に組み込むことができます。TBPシリーズ圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなど、非腐食性・非イオン性気体用の製品です。さらに、シリコンゲルコーティングオプションが選択された場合は、非腐食性および非イオン性液体にも対応します。すべての製品が、ISO9001に準拠して設計・製造されており、NSF認証されています。

お客様にとっての価値:

  • コスト競争力のある圧力センシングソリューション。
  • 多くの類似製品に比べて小型で、回路基板(PCB)上のスペースをとらず、通常、PCBまたは小型デバイス上に容易に配置できます。
  • 乾燥/接液面メディアの多くの過酷な環境でも高性能を発揮。
  • 多数のオプションによりデバイスメーカーアプリケーションへの組込みを簡素化。
  • 北米、ヨーロッパ、アジア向けの食品安全認証。
ベーシックシリーズ圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ベーシック基板実装型圧力センサTBPシリーズ、補正/非増幅、NBPシリーズ、非補正/非増幅データシート データシート 英語 3MB
ベーシック基板実装型圧力センサTBP シリーズおよびNBPシリーズ取り付け説明書 取付説明書 英語 3MB
ベーシック基板実装型圧力センサTBPシリーズおよびNBPシリーズ アプリケーションノート 英語 1MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
ハネウェル社ベーシック基板実装型圧力センサ用油圧インターフェースに関する推奨 技術情報 英語 140KB
ハネウェル社ベーシック基板実装圧力センサ用出力信号調整&温度補正 技術情報 英語 351KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 技術情報 英語 2MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

ベーシックNBPシリーズ製品を閲覧する

製品 出力 圧力範囲 測定タイプ 供給電圧
NBPDANN150PAUNV アナログ 0 psi~150 psi 絶対圧 5 Vdc
NBPDANN150PGUNV アナログ 0 psi~150 psi ゲージ圧 5 Vdc
NBPDLNN005PGUNV アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 5 Vdc
NBPDLNN015PAUNV アナログ 0 psi~15 psi 絶対圧 5 Vdc
NBPDLNN015PGUNV アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 5 Vdc
NBPDLNN030PAUNV アナログ 0 psi~30 psi 絶対圧 5 Vdc
NBPDLNN030PGUNV アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 5 Vdc
NBPDLNN060PAUNV アナログ 0 psi~60 psi 絶対圧 5 Vdc
NBPDPNS001PGUNV アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 5 Vdc
NBPDPNS005PGUNV アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 5 Vdc

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink