圧力範囲
ハネウェルTruStability® TSC シリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサであり、規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲にわたる圧力の読取り値を、レシオメトリックアナログ出力で提供します。
差圧製品は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。
TSCシリーズ センサは、空気のような非腐食性、非イオン性気体に使用します。ポート1は、60mbar以上で規定されたセンサにおいて非腐食性、非イオン性液体で使用可能です。 | 6 kPa | 1 psi.
TSCシリーズは、数多くのパッケージスタイル、および取付オプションを提供しており、デバイスメーカー様のアプリケーションに容易に組み込んでいただけます。このセンサは、圧力シグナルについて無限小の分解能を提供します。周波数応答も、通常お客様のシステムによってのみ制限されます。
すべての製品が、ISO9001に準拠して設計・製造されています。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
TruStability®基板実装型圧力センサ: TSCシリーズおよびNSCシリーズ | データシート | 英語 | 6MB |
---|---|---|---|
TruStability®基板実装型圧力センサ: TSCシリーズおよびNSCシリーズ | 取付説明書 | 英語 | 4MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
TruStability®ボードマウンド圧力センサ用空圧式インタフェース(推奨)、HSC、SSC、TSC、NSCシリーズの技術ノート | 技術情報 | 英語 | 58KB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
化学分析器の圧力測定 | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
Solutions for Hemodialysis Machines | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
圧力センサ用語集 | 技術情報 | 英語 | 128KB |
圧力センサかエアフローセンサか | 技術情報 | 英語 | 546KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
製品 | 出力 | 圧力範囲 | 測定タイプ | 供給電圧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCDANN150PGUCV | アナログ | 0 psi~150 psi | ゲージ圧 | 5 Vdc | |||
TSCDJJN001PDUCV | アナログ | ±1 psi | 差圧 | 5 Vdc | |||
TSCDLNN001PGUCV | アナログ | 0psi~1psi | ゲージ圧 | 5 Vdc | |||
TSCDLNN100PGUCV | アナログ | 0 psi~100 psi | ゲージ圧 | 5 Vdc | |||
TSCDRRN001PGUCV | アナログ | 0psi~1psi | ゲージ圧 | 5 Vdc | |||
TSCDRRN015PDUCV | アナログ | ±15 psi | 差圧 | 5 Vdc | |||
TSCSNBN005PDUCV | アナログ | ±5 psi | 差圧 | 5 Vdc | |||
TSCSNBN015PDUCV | アナログ | ±15 psi | 差圧 | 5 Vdc | |||
TSCSNBN030PGUCV | アナログ | 0 psi~30 psi | ゲージ圧 | 5 Vdc |