何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲

  • 0inH20~4inH20

SLPシリーズ圧力センサは、非常に低い圧力を測定するために使用される低コストのコンポーネントです。これらの低圧力範囲デバイスは、0inH20~4inH20の差圧とゲージ圧を正確に測定するよう設計されています。これらは、空気、乾燥ガス、同様の媒体といった、非腐食性および非イオン性の媒体で使用することを意図しています。

SLPシリーズは、ダイアフラムの両側に圧力を加えることを可能にし、ゲージまたは差圧測定に使用できる差動デバイスです。

シリーズ 圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SLPシリーズ 圧力センサ(低圧) データシート 英語 297KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 5MB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 1MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

SLPシリーズ製品を閲覧する

製品 出力 圧力範囲 測定タイプ 供給電圧
SLP004D 0inH2O~4inH20 差圧、ゲージ圧 7.5Vdc(最大)
SLP004DD4 0inH2O~4inH20 差圧、ゲージ圧 7.5Vdc(最大)
SLP010D 0inH2O~10inH2O 差圧、ゲージ圧 7.5Vdc(最大)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink