何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲

  • ±5inH20~±10inH20

SDXシリーズセンサは、小型で高性能の製品を必要とする圧力用途向けに、非常に低コストのソリューションを提供します。このシリーズのキャリブレーション済み、温度補正済みセンサは、0 °C~50 °C [32 °F~122 °F] という温度範囲で正確かつ安定した出力を提供します。このシリーズは、空気、ドライガスなどの非腐食性・非イオン性加工液での使用を目的に設計されています。

SDX...IND4製品は0in H20~5in H20 および 0in H20~10in H20フルスケールレンジで、特に低圧を測定するように設計されています。

SDXデバイスは、コンパクトな耐溶剤ケースに収納された集積回路(IC)センサ素子とレーザートリム加工済み厚膜セラミックを特長としています。パッケージは、2倍幅(例:0.600 in リード間隔)のデュアルインラインパッケージ(DIP)となっています。これは、長さが11,94 mm [0.470 in] と短めで圧力ポートを持つことを除けば、ICメーカーが通常使用するパッケージと同じものです。各DIPが使用するPC基板の面積は約0.26平方インチです。この超小型サイズにより、スペース制限のある環境でも複数のセンサを使用することができます。DIPは優れた耐腐食性を持ち、パッケージへの外部ストレスから隔絶します。

スルーホールピンにより、標準ICのようなプリント回路基板にDIPマウントします。ピンは、プリント回路基板に圧力センサを固定し、パッケージの他のタイプよりも、より安全で安定したユニットを提供します。ブリッジ出力は電源電圧に比例し、20 VdcまでのVdc電源電圧で動作が可能です。

/圧力センサ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SDX INDシリーズ 圧力センサ (補正済み0 〜 5 in H2O および 0 〜 10 in H2O) データシート 英語 110KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
基板実装型圧力センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 181KB
酸素濃縮器用のセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 343KB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB

SDX005IND4/SDX010IND4製品を閲覧する

製品 出力 圧力範囲 測定タイプ 供給電圧
SDX005IND4 0 in H2O~5 in H2O 差圧, ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX010IND4 0 in H2O~10 in H2O 差圧, ゲージ圧 20Vdc(最大)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink