何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲

  • 1 psi〜100 psi

SDXシリーズセンサは、小型で高性能の製品を必要とする圧力用途向けに、非常に低コストのソリューションを提供します。このシリーズのキャリブレーション済み、温度補正済みセンサは、0 °C~50 °C [32 °F~122 °F] という温度範囲で正確かつ安定した出力を提供します。このシリーズは、空気、ドライガスなど非腐食性・非イオン性流体での使用を目的に設計されています。

デバイスは1 psi(SDX01)から100 psi(SDX100)までの絶対圧力およびゲージ圧力を測定できます。絶対圧デバイスは内部真空リファレンスと、絶対圧に比例する出力値を備えています。

SDXセンサには商業グレードおよびプライムグレード(SDXxxxyy-A)があり、任意のアプリケーションで精度とコストが最適化できます。

SDXデバイスは、コンパクトな耐溶剤ケースに収納された集積回路(IC)センサ素子とレーザートリム加工済み厚膜セラミックを特長としています。パッケージは、2倍幅(例:0.600 in リード間隔)のデュアルインラインパッケージ(DIP)となっています。これは、長さが11.94 mm [0.470 in] と短めで圧力ポートを持つことを除けば、ICメーカーが通常使用するパッケージと同じものです。各DIPが使用するPC基板エリアは、約0.26 in x 0.26 in です。この超小型サイズにより、スペース制限のある環境でも複数のセンサを使用することができます。DIPは優れた耐腐食性を持ち、パッケージへの外部ストレスから隔絶します。

DIPは標準ICと同様にスルーホールピンを使用してPCボードに取り付けることができます。圧力センサをPC基板にピン留めするため、他のタイプのパッケージより安全で、安定したユニットを提供します。ブリッジ出力は電源電圧に比例し、20 VdcまでのVdc電源電圧で動作が可能です。

シリーズ 圧力センサ - ハネウェル


文書


SDXシリーズ製品を閲覧する

製品 出力 圧力範囲 測定タイプ 供給電圧
SDX01D4 0psi~1psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX01D4-A 0psi~1psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX01G2 0psi~1psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX01G2-A 0psi~1psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX05D4 0 psi~5 psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX05D4-A 0 psi~5 psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX05G2 0 psi~5 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX05G2-A 0 psi~5 psi ゲージ圧 20Vdc(最大)
SDX100A2 0 psi~100 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SDX100A2-A 0 psi~100 psi 絶対圧 20Vdc(最大)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink