何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲

  • ±4inH20~±10inH20

SCXLシリーズセンサは、非常に低い動作圧力範囲で高度な正確さが必要とされる圧力用途向けに、コスト効果の非常に高いソリューションを提供します。内的較正および温度補正センサは正確で安定した温度範囲0°C~50°C [32°F ~122°F]を提供します。このシリーズは、空気、ドライガスなど非腐食性・非イオン性流体での使用を目的に設計されています。

ブリッジ出力は電源電圧に比例します。最大18 Vdc [モデルSCXL004DN] または 20 Vdc [モデルSCXL010DN]の範囲において、任意の電源電圧で動作します。

シリーズ 圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SCXLシリーズ 圧力センサ (高精度補正済み0~4in H2O &0~10in H2O) データシート 英語 92KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 5MB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 1MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

SCXLシリーズ製品を閲覧する

製品 出力 圧力範囲 測定タイプ 供給電圧
SCXL004DN 0 in H2O~4 in H2O 差圧、ゲージ圧 18Vdc(最大)
SCXL010DN 0 in H2O~10 in H2O 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink