何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲

  • 1 psi〜150 psi

SCXシリーズ センサは、広範な温度範囲での動作が必要な圧力アプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。内的較正および温度補正センサは正確で安定した温度範囲0°C~70°C [32°F ~158°F]を提供します。このシリーズは、空気、ドライガスなど非腐食性・非イオン性流体での使用を目的に設計されています。

デバイスは1 psi(SCX01)から150 psi(SCX150)までの絶対圧力および差圧・ゲージ圧力を測定します。絶対(モデル番号A)装置は内部真空基準と、絶対圧に比例する出力値があります。これらの差動(モデル番号D)デバイスでは受圧面の両サイドから圧力をかけることができ、ゲージや差圧測定に使用することもできます。

SCXシリーズ センサは広範な温度範囲の操作が必要な圧力アプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。内的較正および温度補正センサは正確で安定した温度範囲0°C~70°C [32°F ~158°F]を提供します。このシリーズは、空気や乾性ガスなど、非腐食性・非イオン性流体での使用を目的としています。

デバイスは1 psi(SCX01)から150 psi(SCX150)までの絶対圧力および差圧・ゲージ圧力を測定します。絶対(モデル番号A)装置は内部真空基準と、絶対圧に比例する出力値があります。これらの差動(モデル番号D)デバイスでは受圧面の両サイドから圧力をかけることができ、ゲージや差圧測定に使用することもできます。

SCXシリーズ デバイスでは、集積回路(IC)センサ素子とレーザートリム加工済み厚膜セラミックがコンパクトな溶液耐性ケースに収納されています。DIPは優れた腐食耐性を持ち、パッケージへの外部ストレスも隔絶します。パッケージは穴や圧力孔の取付けに便利で、圧力接続の一般的なプラスチック製チュービングの使用が簡単です。

アプリケーションが0°C~70°C [32°F~158°F]の拡張温度範囲を必要とする場合、温度に比例する出力電圧を提供するピン2つを外付け回路に使用します。このシリーズは100 µSの素速い応答時間により、コンピュータ周辺機器や空気制御アプリケーションに最適です。ブリッジの出力は供給電圧へのレシオメトリックです。20 Vdc〜 Vdc範囲内の各種dc電源電圧で作動します。

シリーズ 圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SCXシリーズ 圧力センサ (補正済み0 psi~1 psi、0 psi~150 psi最大) データシート 英語 207KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 5MB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 1MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

SCXシリーズ製品を閲覧する

製品 出力 圧力範囲 測定タイプ 供給電圧
SCX01DN 0psi~1psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SCX01DNC 0psi~1psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SCX05DN 0 psi~5 psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SCX05DNC 0 psi~5 psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SCX100AN 0 psi~100 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SCX100ANC 0 psi~100 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SCX100DN 0 psi~100 psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SCX100DNC 0 psi~100 psi 差圧、ゲージ圧 20Vdc(最大)
SCX150AN 0 psi~150 psi 絶対圧 20Vdc(最大)
SCX150ANC 0 psi~150 psi 絶対圧 20Vdc(最大)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink