圧力範囲
工場出荷時キャリブレション済みの 26PC シリーズ ミニチュア圧力センサは小型パッケージで、高信頼性のゲージ圧力検出性能を提供します。このセンサは特殊ピエゾ抵抗微細加工検出素子を利用し、パーツの互換性、高性能、高信頼性、正確性を実現した、実績あるセンシング技術を特長としています。低電力、未増幅、未補正のホイートストンブリッジ回路設計により、1.0 N、250 N、 N、 N というフォースレンジにおいて、安定した mV 出力を提供します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
26PCシリーズ低圧力センサ、補正型/非増幅型、0.5 psi~250 psi データシート | データシート | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
26PCシリーズSMT低圧力センサ、補正型/非増幅型、1 psi~15 psi データシート | データシート | 英語 | 681KB |
26PC SMTシリーズセンサ | 取付説明書 | 英語 | 121KB |
26PCシリーズセンサ | 取付説明書 | 英語 | 637KB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
26PC工業用グレード高圧センサのスライドショー | 技術情報 | 英語 | 291KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
26PCクロマトグラフィー機器 | アプリケーションノート | 英語 | 28KB |
血圧モニター | アプリケーションノート | 英語 | 30KB |
増幅&信号処理の代替メソッド (20PC SMT 圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 222KB |
コモンモード自動参照(20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 188KB |
共通モード圧力 (20PC SMT圧力センサ用CMP) | 技術情報 | 英語 | 24KB |
デッドスペース容量計算 (20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 21KB |
材料構成 (20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 31KB |
推奨圧力チュービング (20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 165KB |
ウォーターハンマーによる破裂からの圧力センサダイアフラムの保護 | 技術情報 | 英語 | 80KB |
優位性を持つウェット/ウェット差圧構造 (20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 94KB |
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
化学分析器の圧力測定 | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
圧力センサ用語集 | 技術情報 | 英語 | 128KB |
圧力センサかエアフローセンサか | 技術情報 | 英語 | 546KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
製品 | 出力 | 圧力範囲 | 測定タイプ | 供給電圧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26PC01SMT | アナログ | ±1 psi | 液体/液体 差圧 | 標準10 Vdc | |||
26PC05SMT | アナログ | ±5 psi | 液体/液体 差圧 | 標準10 Vdc | |||
26PC15SMT | アナログ | ±15 psi | 液体/液体 差圧 | 標準10 Vdc | |||
26PCAFA2G | アナログ | 0psi~1psi | ゲージ圧 | 標準10 Vdc | |||
26PCAFA6D | アナログ | ±1 psi | 差圧 | 標準10 Vdc | |||
26PCAFA6G | アナログ | 0psi~1psi | ゲージ圧 | 標準10 Vdc | |||
26PCAFB6G | アナログ | 0psi~1psi | ゲージ圧 | 標準10 Vdc | |||
26PCAFC2G | アナログ | 0psi~1psi | ゲージ圧 | 標準10 Vdc | |||
26PCAFD2G | アナログ | 0psi~1psi | ゲージ圧 | 標準10 Vdc | |||
26PCAFH2G | アナログ | 0psi~1psi | ゲージ圧 | 標準10 Vdc |