何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

圧力範囲

  • 1 psi〜100 psi

26PCシリーズ ミニチュア圧力センサは、小型パッケージで、高い信頼性を持つ差圧検出性能を提供します。このセンサは、多くの実績がある特殊ピエゾ抵抗型微細加工検出素子を用いたセンシングテクノロジーを特長としています。低電力、未増幅、補正型のホイートストンブリッジ回路設計によって、センシング範囲1.0 psi ~ 250 psiで本質的に安定したmV出力を提供します。

26PCフロースルーシリーズ 圧力センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
26PCシリーズフロースルー低圧力センサ、補正型/非増幅型、0.5 psi~100 psi データシート データシート 英語 1MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
コモンモード自動参照(20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 188KB
共通モード圧力 (20PC SMT圧力センサ用CMP) 技術情報 英語 24KB
デッドスペース容量計算 (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 21KB
材料構成 (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 31KB
推奨圧力チュービング (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 165KB
20PC出力用レシオメトリック 技術情報 英語 23KB
優位性を持つウェット/ウェット差圧構造 (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 94KB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
化学分析器の圧力測定 ホワイトペーパー 英語 3MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

26PCフロースルーシリーズ製品を閲覧する

製品 出力 圧力範囲 測定タイプ 供給電圧
26PCAFG6G アナログ 0psi~1psi ゲージ圧 標準10 Vdc
26PCBFG2G アナログ 0 psi~5 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
26PCCFG5G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
26PCCFG6G アナログ 0 psi~15 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
26PCDFG2G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
26PCDFG5G アナログ 0 psi~30 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
26PCFFP5G アナログ 0 psi~100 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
26PCFFU5G アナログ 0 psi~100 psi ゲージ圧 標準10 Vdc
26PCJFU5G アナログ 0 psi~38 psi ゲージ圧 標準10 Vdc

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink