何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA0862

概要

HOA086X/087Xシリーズは、黒い熱可塑性ハウジングに収納されたNPNシリコンフォトトランジスタに直面する赤外発光ダイオードで構成されています。不透明なオブジェクトがエミッタと検出器間のスロットを通過するたびに、フォトトランジスタのスイッチングが行われます。このシリーズでは、ユーザが利用可能な次のオプションから選択できます。(1) 取付けタブ構成、(2)リード線ピッチ、(3)電気光学特性、(4)検出器開口サイズ、および(5)ハウジング材質。

HOA86Xシリーズは、外部開口部のない滑らかな光学面を備えたIR透過ポリスルホンハウジングを採用。空気中の汚染物質からの開口閉塞が発生する可能性がある場合に適しています。HOA087Xシリーズは、開口部付きの不透明なポリスルホンハウジングを採用しているため、外乱光の最大除去が重要であり、最大の位置分解能が必要なアプリケーションでの使用に理想的です。HOA086X/087Xシリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506 および SDP8406 を参照してください。

ハウジングの材質はポリカーボネートです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

 シリーズ、透過型赤外線センサ - ハネウェル


HOA0862製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA0862-L55 トランジスタ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA
HOA0862-P55 トランジスタ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA
HOA0862-T55 トランジスタ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink