何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA6299

概要

HOA6299シリーズのビーム透過赤外線センサモジュールは、ペアで動作します。赤外線発光ダイオード(HOA6299-002)、検出器(HOA6299-003)は、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納されています。エミッタおよび検出器モジュールの両方は、HOA6299-002ではPanduit CE156F24-2コネクタ、HOA6299-003ではPanduit CE156F24-3コネクタで終端された24 AWGリード線を採用しています。

検出器のNPN出力は不透明物体がビーム経路をふさぐと切り替わります。バッファロジックは光路がクリアなときに高ロジックを、光路がふさがれているときに低ロジックを提供します。エミッタモジュール内の内部電流制限抵抗器は外部インターフェース回路を不要にします。HOA6299シリーズはIR透過型ハウジングを使用し、外部開口部がないスムーズな光学面を特徴としており、空中浮遊汚染物質で開口部が塞っている可能性があるときに適しています。

HOA6299シリーズのビーム透過赤外線センサモジュールは、2.5 in(63.5 mm)の最小分離距離での操作を保証するためテストされています。この隙間は別のピッチ要件によってアプリケーションで簡単に変更できます。ハウジングの材質はIR透過型ポリスルフォンです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
(2018年5月31日削除_OBS-KFE)HOA6299シリーズ スルービームモジュール データシート 英語 363KB

HOA6299製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA6299-002 なし なし なし なし
HOA6299-003 2.4kΩプルアップ なし なし なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink