何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA2862

概要

HOA2862シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA2862-001、-002)またはフォトダーリントン(HOA2862-003)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。HOA2862シリーズはメタル缶パッケージ化されたコンポーネントを採用し、検出器の前面に直径0.025 in(0.635 mm)x 0.040 in(1.02 mm)の垂直開口部を備えています。検出器の狭い開口部は、周囲光の最大限の遮断が重要なアプリケーションでの使用に理想的です。追加コンポーネントの詳細については、SE1450、SD1440、SD1410を参照してください。

ハウジングの材質はポリエステルです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


HOA2862製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA2862-001 トランジスタ 1.02 mm x 0.64 mm [0.040 in x 0.025 in] 2.54 mm [0.100 in] 0.20 mA
HOA2862-002 トランジスタ 1.02 mm x 0.64 mm [0.040 in x 0.025 in] 2.54 mm [0.100 in] 1.80 mA
HOA2862-003 ダーリントン 1.02 mm x 0.64 mm [0.040 in x 0.025 in] 2.54 mm [0.100 in] 4.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink