何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1889

概要

HOA1889シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、2つの赤外線発光ダイオードと直面する2つのNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1889-011)またはフォトダーリントン(HOA1889-013)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。デュアルチャネルは断続器の速度と方向の両方の検出が可能です。エミッタと検知器は、0.020 in(0.5 mm)の垂直開口を備えています。この機能は高い位置分解能が求められる用途に理想的です。

センサのハウジングは開口部を備えた不透明の熱可塑性プラスチック製で、 周辺光遮断が非常に重要であり、最高度の位置分解能が求められる用途に適しています。HOA1889シリーズにはプラスチック成形コンポーネントが含まれています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506、SDP8406、SDP8106を参照してください。

ハウジング材質はValox®です。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
(2018年5月31日削除_OBS-KFE)HOA1889シリーズ デュアルチャネル透過型センサ データシート 英語 148KB

HOA1889製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1889-011 トランジスタ 0.50 mm [0.020 in] 1.78 mm [0.070 in] 0.50 mA
HOA1889-013 ダーリントン 0.50 mm [0.020 in] 1.78 mm [0.070 in] 2.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink