何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1887

概要

HOA1887シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1887-011、-012)またはフォトダーリントン(HOA1887-013)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。サイド実装パッケージは、割り込み素子が取り付け面に平行である用途に有用です。エミッタと検知器の両方に、0.010 in (0.25 mm) x 0.60 in (1.52 mm)の垂直開口を備えています。この機能は、最高度の位置分解能が必要な用途に理想的です。

すべてのデバイスに内蔵型ストレインリリーフを採用し、最大のワイヤ取付け強度を達成しています。センサのハウジングはIR透過型光学窓を備えています。この設計により、周辺光を効果的に防ぐと同時に、開口部がなくなるので、空中の浮遊汚染物質に塞がれてしまうおそれがありません。HOA1887シリーズにはプラスチック成形コンポーネントが含まれています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506、SDP8406、SDP8106を参照してください。

ハウジングの材質はポリカーボネートです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

ワイヤの色と機能は以下のとおりです。
赤 - IREDアノード
黒 - IREDカソード
白 - 検出器のコレクタ
緑 - 検出器のエミッタ

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


HOA1887製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1887-011 トランジスタ 15,2 mm x 0.25 mm [0.60 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.30 mA
HOA1887-012 トランジスタ 15,2 mm x 0.25 mm [0.60 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA
HOA1887-013 ダーリントン 15,2 mm x 0.25 mm [0.60 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 4.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink