何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1886

概要

HOA1886シリーズは、光学ウィンドウを形成するIR透過インサート付きの黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1886-011、-012)またはフォトダーリントン(HOA1886-013)で構成されています。この設計により、周辺光を効果的に防ぐと同時に、開口部がなくなるので、空中の浮遊汚染物質に塞がれてしまうおそれがありません。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。HOA1886シリーズはプラスチック成形コンポーネントを採用し、検出器の前面に直径0.050 in(1.27 mm)x 0.060 in(1.52 mm)の垂直開口部を備えています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506/8706、SDP8406、SDP8106を参照してください。

ハウジングの材質はポリカーボネートです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


HOA1886製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1886-011 トランジスタ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 5.08 mm [0.200 in] 0.30 mA
HOA1886-012 トランジスタ 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 5.08 mm [0.200 in] 1.80 mA
HOA1886-013 ダーリントン 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 5.08 mm [0.200 in] 4.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink