何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1884

概要

HOA1884シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1884-011、-012)またはフォトダーリントン(HOA1884-013)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。サイド実装パッケージは、割り込み素子が取り付け面に平行である用途に有用です。エミッタと検知器の両方に、0.020 in (0.508 mm) x 0.040 in (1.02 mm)の垂直開口を備えています。HOA1884シリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506、SDP8406、SDP8106を参照してください。

ハウジングの材質はポリエステルです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


HOA1884製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1884-011 トランジスタ 1.02 mm x 0.51 mm [0.040 in x 0.020 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.30 mA
HOA1884-012 トランジスタ 1.02 mm x 0.51 mm [0.040 in x 0.020 in] 3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA
HOA1884-013 ダーリントン 1.02 mm x 0.51 mm [0.040 in x 0.020 in] 3.18 mm [0.125 in] 4.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink