何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1883

概要

HOA1883シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1883-011、-012)またはフォトダーリントン(HOA1883-013)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。HOA1883シリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506、SDP8406、SDP8106を参照してください。

ハウジングの材質はIR透過型ポリスルフォンです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


HOA1883製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1883-011 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 3.56 mm [0.140 in] 0.30 mA
HOA1883-012 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 3.56 mm [0.140 in] 1.80 mA
HOA1883-013 ダーリントン 1.52mm[0.060 in]径 3.56 mm [0.140 in] 4.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink