何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1882

概要

HOA1882シリーズは、IR透過の黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1882-011、-012)またはフォトダーリントン(HOA1882-013)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。HOA1882シリーズはIR透過型ハウジングを使用し、外部開口部がないスムーズな光学面を特徴としており、空中浮遊汚染物質で開口部が塞っている可能性があるときに適しています。HOA1882シリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506/8706、SDP8406、SDP8106を参照してください。

ハウジングの材質はIR透過型ポリスルフォンです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


HOA1882製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1882-011 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 5.08 mm [0.200 in] 0.30 mA
HOA1882-012 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 5.08 mm [0.200 in] 1.80 mA
HOA1882-013 ダーリントン 1.52mm[0.060 in]径 5.08 mm [0.200 in] 4.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink