何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1881

概要

HOA1881シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1881-011、-012)またはフォトダーリントン(HOA1881-013)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。最小18.0 in(457 mm)のリード線が、PC基板取付ができない場合に、代替の電気的接続を提供します。HOA1881シリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506、SDP8406、SDP8106を参照してください。

ハウジングの材質はナイロンです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

ワイヤの色と機能は以下のとおりです。
黒 - IREDアノード
オレンジ - 検出器のコレクタ
茶色 - IREDカソード
赤 - 検出器のエミッタ

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


HOA1881製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1881-011 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 3.18 mm [0.125 in] 0.30 mA
HOA1881-012 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA
HOA1881-013 ダーリントン 1.52mm[0.060 in]径 3.18 mm [0.125 in] 4.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink