何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1877

概要

HOA1877シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1877-001、-002)またはフォトダーリントン(HOA1877-003)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。HOA1877シリーズは、直径0.050 in(1.27 mm)の検出器開口を備え、メタル缶パッケージ化されたコンポーネントを採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SE1450、SD1440、SD1410を参照してください。

ハウジングの材質はポリカーボネートです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

 透過型センサ - ハネウェル


HOA1877製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1877-001 トランジスタ 12.70mm[0.500 in]径 9.53 mm [0.375 in] 0.1 mA
HOA1877-002 トランジスタ 12.70mm[0.500 in]径 9.53 mm [0.375 in] 0.50 mA
HOA1877-003 ダーリントン 12.70mm[0.500 in]径 9.53 mm [0.375 in] 1.50 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink