何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1874

概要

HOA1874シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1874-001、-002、-011、-012)またはフォトダーリントン(HOA1874-003、-013)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。HOA1874-001、-002、-003は、直径0.050 in(1.27 mm)の検出器開口を備え、メタル缶パッケージ化されたコンポーネントを使用します。一方、HOA1874-011、-012、- 013は、直径0.060 in(1.52 mm)の検出器開口およびプラスチック成形コンポーネントを備えています。追加コンポーネントの詳細については、SE1450、SD1440、SD1410、SEP8506、SDP8406、SDP8106を参照してください。

HOA1874-001、002、003のハウジングの材質はアセタールコポリマーです。HOA1874-011、012、013のハウジングの材質はポリエステルです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


HOA1874製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1874-012 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 3.05 mm [0.120 in] 1.80 mA
HOA1874-013 ダーリントン 1.52mm[0.060 in]径 3.05 mm [0.120 in] 4.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink