HOA1872シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納された、赤外線発光ダイオードと直面するNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1872-001、-002、-011、-012)またはフォトダーリントン(HOA1872-003、-013)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。HOA1872-001、-002、-003は、直径0.050 in(1.27 mm)の検出器開口を備え、メタル缶パッケージ化されたコンポーネントを使用します。一方、HOA1872-011、-012、- 013は、直径0.060 in(1.52 mm)の検出器開口およびプラスチック成形コンポーネントを備えています。追加コンポーネントの詳細については、SE1450、SD1440、SD1410、SEP8506、SDP8406、SDP8106を参照してください。
ハウジングの材質はポリエステルです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
(2017年1月14日削除_OBS-KFE)HOA1872シリーズ透過型赤外線センサカタログ情報 | カタログ情報 | 英語 | 361KB |
---|
製品 | 出力 | センサ開口部 | スロット幅 | オンステートコレクタ電流 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA1872-012 | トランジスタ | 1.52mm[0.060 in]径 | 2.54 mm [0.100 in] | 1.80 mA | |||
HOA1872-013 | ダーリントン | 1.52mm[0.060 in]径 | 2.54 mm [0.100 in] | 4.00 mA |