何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1870

概要

HOA1870シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納され、赤外発光ダイオードに向かい合うNPNシリコンフォトトランジスタ(HOA1870-031)またはフォトダーリントン(HOA1870-033)で構成されています。不透明物体がエミッタと検出器の間のスロットを通ると、検出器のスイッチが切り替わります。PC基板取付ができない場合に、最小18.0 in(457 mm)のリード線が代替の電気的接続を提供します。このデバイスは、最大の位置分解能が求められる用途に最適です。エミッタと検知器の両方に、0.006 in (0.152 mm) x 0.040 in (1.02 mm)の垂直開口を備えています。HOA1870シリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506、SDP8406、SDP8106を参照してください。

ハウジングの材質はポリカーボネートです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

ワイヤの色と機能は以下のとおりです。
オレンジ - IREDアノード
白 - 検出器のコレクタ
緑 - IREDカソード
青 - 検出器のエミッタ

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
(2018年5月31日削除_OBS-KFE)HOA1870シリーズ 赤外線透過型センサ データシート 英語 369KB

HOA1870製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA1870-031 トランジスタ 1.02 mm x 0.15 mm [0.040 in x 0.006 in] 1.78 mm [0.070 in] 0.30 mA
HOA1870-032 ダーリントン 1.02 mm x 0.15 mm [0.040 in x 0.006 in] 1.78 mm [0.070 in] 2.00 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink