何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA0825

概要

HOA0825シリーズは、黒い熱可塑性樹脂ケースに収納されたNPNシリコンフォトトランジスタと向い合う、赤外発光ダイオードで構成されています。ハウジング内にあるエミッタと検出器間のスロットが、機械的にエミッタビームを遮断する手段となります。不透明なオブジェクトがエミッタと検出器間のスロットを通過するたびに、フォトトランジスタのスイッチングが行われます。HOA0825シリーズは、プラスチック成形部品を採用しています。追加コンポーネントの詳細については、SEP8506 および SDP8406 を参照してください。

ハウジングの材質はポリカーボネートです。ハウジングは、塩素化炭化水素およびケトンに溶けます。洗浄剤としては、メタノールおよびイソプロパノールの使用を推奨します。

シリーズ透過型センサ - ハネウェル


HOA0825製品を閲覧する

製品 出力 センサ開口部 スロット幅 オンステートコレクタ電流
HOA0825-001 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 4.19 mm [0.165 in] 0.50 mA
HOA0825-002 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 4.19 mm [0.165 in] 0.50 mA
HOA0825-004 トランジスタ 1.52mm[0.060 in]径 4.19 mm [0.165 in] 0.50 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink