反応トルクトランスデューサ
モデル 940
高レンジ反力トルクウォッチゲージ 1kgm-cm~14kgm-cmの範囲、定格出力 ±2%
940高域のトルク監視ゲージシリーズは高域のトルクを測定します。3/8インチ キーチャックと3/8インチ 正方形ソケットドライバアダプタは、測定するデバイスをカップリングする簡単な方法を提供します。940 シリーズは堅固なスチールとアルミハウジング内で、校正済みスプリング、シャフト、ポインタアセンブリを使用します。装置は時計回り・逆時計回りのどちらでもトルクの測定が可能です。内部ステンレススチール回転は最大で通常範囲の2倍のトルクによる損傷も防ぎます。
機能
- 容量 2.5kgm-cm~2.8kgm-cm [15in-oz ~200in-oz] [0.1Nmm~1.4Nmm]
- 精度 2%
- 3/8-in キーチャック(標準)と3/8-in 正方形ソケットドライバアダプタ(オプション)
- ダイヤル表示
- 過負荷保護