何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

197シリーズサーミスタには、広範にわたるカスタム抵抗値が揃っています。高速応答時間。

  • 静止空気中における放散定数: 0.75 mW/°C
  • 空気中における時定数: 15.0 秒
  • [25°F~77°F]におけるノミナル抵抗: 100Ω、300Ω、500Ω、1,000Ω、2000Ω、3,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、30,000Ω、50,000Ω、100,000Ω
  • 直径: 2.54 mm [0.100 in]
  • 端子材料: 錫メッキ銅(<1000Ω)、錫メッキ銅合金(>1000Ω)
  • リード長: 38.1 mm [1.5 in]
197シリーズ サーミスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

197シリーズ製品を閲覧する

製品 抵抗 動作温度 精度
197-102DAG-A01 1,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
197-103LAG-A01 10,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
197-302LAG-A01 3,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink