何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

192シリーズサーミスタは、高品質、低コストで、抵抗と温度を適合させた交換可能ユニットです。これらの製品は、個別抵抗温度キャリブレーションを不要にし、回路コンポーネント標準化、設計・配置の簡素化によって、一層のコスト節約を実現しました。絶縁リード線付きもあります(194シリーズ)。

  • 静止空気中における放散定数: 0.75 mW/°C
  • 空気中における時定数: 15.0 秒
  • [25°F~77°F]におけるノミナル抵抗: 500Ω、1,000Ω、2,252Ω、3,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、30,000Ω、50,000Ω、100,000Ω
  • 最大直径: 2413 mm [0.095 in]
  • 端子材料: 錫めっき銅、合金180
  • リード長: 38.1 mm [1.5 in]
192シリーズ サーミスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB

192シリーズ製品を閲覧する

製品 抵抗 動作温度 精度
192-102DET-A01 1,000 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
192-102DEW-A01 1,000 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
192-103LET-A01 10,000 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
192-103LEV-A01 10,000 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
192-103LEW-A01 10,000 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
192-104QET-A01 100,000 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
192-104QEV-A01 100,000 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
192-222LET-A01 2,252 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
192-222LEV-A01 2,252 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
192-222LEW-A01 2,252 Ω -60°C~150°C [-76°F~302°F] 0°C〜70°C [32°F〜158°F]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink