何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

173シリーズのサーミスタは、ロボティックスを使用してリジットまたはフレキシブルPC基板上に取付けるよう設計されています。これらの製品は、高密度ディスクリート部品のPC基板に最適です。ハンダメッキ、ニッケルバリア端子はハンダ付けが簡単で、ANSI/J-STD-002メソッドBに適合。これらの製品は、260 °Cのハンダ温度に30秒間耐えられるよう設計されています。自動アセンブリのテープ&リールで使用できます。1206構成もあります(175シリーズ)。

  • 静止空気中における放散定数: 3.5mW/°C)
  • 空気中における時定数: 10.0 秒
  • [25°F~77°F]におけるノミナル抵抗: 500Ω、5,000Ω、10,000Ω、22,000Ω、33,000Ω、47,000Ω、50,000Ω、100,000Ω
  • 端子材料: はんだプレート付きNIバリア
173シリーズ サーミスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

173シリーズ製品を閲覧する

製品 抵抗 動作温度 精度
173-223LAF-301 22,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-303LAG-301 30,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-333LAC-3B1 33,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-503LAF-301 50,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-503LBD-302 50,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-503LBD-3B1 50,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
173-503LBD-3B2 50,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink