何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

143シリーズサーミスタには、幅広いカスタム抵抗値が揃っています。リードは絶縁されていません。テープ&リールで提供されています。

  • 静止空気中における放散定数: 4.0mW/°C〜7.0mW°C (包括的)
  • 空気中における時定数: 16.0秒〜35.0秒(包括的)
  • [25°F~77°F]におけるノミナル抵抗: 100Ω、200Ω、300Ω、1,000Ω、3,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、30,000Ω、15,000Ω
  • 最大直径: 5.08 mm [0.2 in]
  • 端子材料: 錫めっき銅
  • リード長: 38.1 mm [1.5 in]
143シリーズ サーミスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

143シリーズ製品を閲覧する

製品 抵抗 動作温度 精度
143-101FAG-RC1 100 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-102LAG-A01 1,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-302LAG-A01 3,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-302LAG-RC1 3,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-303QAG-RC1 30,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
143-502LAG-RC1 5,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink