何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

140シリーズサーミスタには、幅広いカスタム抵抗値が揃っています。リードは絶縁されていません。テープ&リールで提供されています。

  • 静止空気中における放散定数: 3.0mW/°C、4.0mW/°C
  • 空気中における時定数: 10.0 秒
  • [25°F~77°F]におけるノミナル抵抗: 500Ω、1,000Ω、3,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、50,000Ω、100,000Ω
  • 最大直径: 2.54 mm [0.1 in]
  • 端子材料: 錫めっき銅
  • リード長: 38.1 mm [1.5 in]
140シリーズ サーミスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

140シリーズ製品を閲覧する

製品 抵抗 動作温度 精度
140-102FAG-RB1 1,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
140-103LAG-RB1 10,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
140-501FAG-A01 500 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
140-501FAG-RB1 500 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]
140-502LAG-A01 5,000 Ω -60°C~125°C [-76°F~257°F] 25℃ [77℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink