135シリーズ サーミスタは、アキシャルリードパッケージで提供される、高品質、密閉、ガラスカプセル化ユニットです。均一な寸法は、自動組立に適しています。錫メッキ銅クラッド、スチールリード線は、はんだ付けおよび溶接可能です。これらの丈夫なセンサは、低コストで高い信頼性を要求する多くのアプリケーション用に設計されています。自動アセンブリのテープ&リールで使用できます。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
温度センサラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 290KB |
---|---|---|---|
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |
製品 | 抵抗 | 動作温度 | 精度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
135-102DAF-J10 | 1,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] | ||||
135-102DAG-J01 | 1,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] | ||||
135-103FAF-J01 | 10,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] | ||||
135-103FAG-J01 | 10,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] | ||||
135-103LAF-J01 | 10,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] | ||||
135-103LAG-J01 | 10,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] | ||||
135-104LAF-J01 | 100,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] | ||||
135-104LAG-J01 | 100,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] | ||||
135-104QAF-J10 | 100,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] | ||||
135-105QAF-J01 | 1,000,000 Ω | -60°C~300°C [-76°F~572°F] | 25℃ [77℉] |