サーミスタ
129シリーズ
合致大型ガラスプローブ -60°C~300°C [-76°F~572°F]
129シリーズ サーミスタは、正確な温度コントロールおよび精密温度表示のために曲線整合の互換性が要求される、精密センシング素子としての用途向けに設計されています。これらの信頼性の高い製品は、密閉されたサーミスタのペアで構成され、テストに利用できるシステムの能力にのみ限定される公差を選択できます。整合済みミニガラスプローブ構成もあります(128シリーズ)。
- 静止空気中における放散定数:3.0mW/°C
- 空気中における時定数:22.0s
- [25°F~77°F] における公称抵抗:2,000Ω、4,000Ω
- 最大直径:5.08mm [0.20in]
- 端子材料:デュメット線
- リード線長:50.8mm [2.00in]