何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

128シリーズ サーミスタは、正確な温度コントロールおよび精密温度表示のために曲線整合の互換性が要求される、精密センシング素子としての用途向けに設計されています。これらの信頼性の高い製品は​​、密閉されたサーミスタのペアで構成され、テストに利用できるシステムの能力にのみ限定される公差を選択できます。整合済み大型ガラスプローブ構成もあります(129シリーズ)。

  • 静止空気中における放散定数: 2.1 mW/°C
  • 空気中における時定数: 10.0 秒
  • [25°F~77°F]におけるノミナル抵抗: 2,000Ω、15,000Ω
  • 最大直径: 3.05 mm [0.120 in]
  • 端子材料: ジュメット
  • リード長: 31.8 mm [1.25 in]
128シリーズ サーミスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

128シリーズ製品を閲覧する

製品 抵抗 動作温度 精度
128-153FDE-Q01 15,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] -20°C~50°C [-4°F~122°F]
128-202VMW-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 10°C〜20°C [50°F〜68°F]