何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

121シリーズ サーミスタは衝撃耐性の頑丈なガラス封入型装置で、液体の浸漬に最適なうえ、空気センサ組立品への取り付けにも適しています。ミニガラスプローブ構成もあります(120シリーズ)。

  • 静止空気中における放散定数: 1.0 mW/°C
  • 空気中における時定数: 22.0 秒
  • [25°F~77°F]におけるノミナル抵抗: 2,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、50,000Ω、100,000Ω、1,000,000Ω
  • 最大直径: 2.54 mm [0.10 in]
  • 端子材料: ジュメット
  • リード長: 50.8 mm [2.00 in]
121シリーズ サーミスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

121シリーズ製品を閲覧する

製品 抵抗 動作温度 精度
121-103FAJ-Q01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-104KAJ-Q01 100,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-105PAJ-Q01 1,000,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-202EAJ-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-502EAJ-Q01 5,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
121-503JAJ-Q01 50,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink