何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

120シリーズ サーミスタは衝撃耐性の頑丈なガラス封入型装置で、液体の浸漬に最適なうえ、空気センサ組立品への取り付けにも適しています。標準ガラスプローブ構成もあります(121シリーズ)。

  • 静止空気中における放散定数: 10.0 秒
  • 空気中における時定数: 0.7mW/°C、1.0mW/°C
  • [25°F~77°F]におけるノミナル抵抗: 1,000Ω, 2,000Ω, 10,000Ω
  • 最大直径: 1.5 mm [0.060 in]
  • 端子材料: ジュメット
  • リード長: 31.8 mm [1.25 in]
120シリーズ サーミスタ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

120シリーズ製品を閲覧する

製品 抵抗 動作温度 精度
120-102EAJ-Q01 1,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
120-103FAJ-Q01 10,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
120-202EAJ-Q01 2,000 Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink