サーミスタ
115シリーズ
ヘッダアセンブリ上のE-I 特性試験済みビーズ -60°C~300°C [-76°F~572°F]
115シリーズ サーミスタは、2ビーズで構成されており、各ビーズは、特殊な密閉シールヘッダに取付けられています。最大感度を得るため、より高い周囲温度では、より高い抵抗ユニットを使用してください。
- 空気中の時定数:アセンブリタイプによって異なる
- 静止空気中における放散定数:0.5s
- [25°F~77°F] における公称抵抗:2,000Ω、8,000Ω
- 最大直径:0.36mm [0.014in]
- 結線材料:ガラス-金属ヘッダ
- リード線長:31.75mm [1.25in]