何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

111シリーズサーミスタは、ガラスに密閉シールされています。これらは、比較的均一な大きさを備えており、速い応答時間を提供し、電力に非常に敏感です。また、低い熱容量のアプリケーションでの使用に適しているほか、その超小型サイズは、テーテルや皮下注射針のような極めて小さなアセンブリでの使用を可能にします。

  • 静止空気中における放散定数: 0,1 mW/°C
  • 空気中における時定数: 0.5 秒
  • [25°F~77°F]におけるノミナル抵抗: 1,000Ω、2,000Ω、8,000Ω、10,000Ω、100,000Ω
  • 最大直径: 0,36 mm [0.014 in]
  • 端子材料: プラチナイリジウム
  • リード長: 9,6 mm [0.375 in]
111シリーズ サーミスタ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 2MB

111シリーズ製品を閲覧する

製品 抵抗 動作温度 精度
111-102CAJ-H01 1,000Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
111-103EAJ-H01 10,000Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
111-104HAK-H01 100,000Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
111-202CAK-H01 2,000Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]
111-802EAJ-H01 8,000Ω -60°C~300°C [-76°F~572°F] 25℃ [77℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink