何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

R300シリーズは受動式RTD(測温抵抗体)高温プローブです。この製品は、堅牢なステンレススチールクローズチップ設計で、優れた応答時間を保ちながら、過酷な環境で高い信頼性を発揮します。この統合コネクタ付き一体型センサは、ヘビーデューティー車両エンジンのEGR(排気再循環)システムでの使用を目的として設計されました(このような状況では温度が急上昇し300°C [572°F]に達することがあります)。このセンサのパッケージングや温度範囲は、過酷な環境に十分耐えられる性能を備えているため、エンジン内やHVACあるいは製造コンプレッサ機器内などで用いられる、他のアプリケーションにも最適の製品です。
シリーズ 温度プローブ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
R300シリーズ温度センサ データシート 英語 97KB
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 5MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

R300シリーズ製品を閲覧する

製品 温度検出タイプ 動作温度 サーミスタタイプ
R300-F35-M14-C 浸漬 -40°C~300°C [-40°F~572°F] RTD